Schneider-Electric
 
545D6103 Billede - Schneider-electric
545D6103
LK FUGA® Wiser Drejelysdæmper til LED Hvid 1M Understøtter Multiwire teknologi: fungerer med og uden 0-ledning.
El-nr. El-nr.: 
1017061659
EAN-nr EAN-nr: 
3606486447048
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment LK FUGA
Produkttype Lysdæmper
Enhedens anvendelse Lysstyring
Konstruktion Mechanism
Lysdæmpertype LED
Type af betjening Rotary push type
Power range LED lamp: 0...130 W
Glødelampe: 0...200 W
Electronic transformer: 0...150 W
Halogen lamp med standard ferromagnetic transformer: 0...150 W
230 V AC halogenlampe: 0...150 W
Farve Hvid (RAL 9016)
Produktinformationer
Antal pr. Sæt Sæt med 1
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC 50 Hz
Tilhørende sikringsstørrelse 16 A
Beskyttelsestype Overbelastning
Kortslutning
Afbryderfunktion Dimmer
Antal moduler 1 modul
Tilslutningsklemmer 2,5 mm² skrueterminal solid eller fleksibel kable(r)
Overfladebehandling Matt
Montage Med skrue og klostykker
Montering af enhed Planforsænket
Højde 45 mm
Bredde 45 mm
Dybde 45 mm
Indbygningsdybde 25 mm
Vægt 0,052 kg
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift 5…25 °C
IP kapslingsklasse IP20
Produktcertificeringer CE
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,2 cm
Pakke 1 Længde 9,8 cm
Package 1 Length 10,3 cm
Pakke 1 Vægt 94 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 15
Pakke 2 Højde 15 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 1,725 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland LV
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager