Schneider-Electric
 
545D6115 Billede - Schneider-electric
545D6115
LK FUGA® Wiser trådløs stikkontakt hvid
El-nr. El-nr.: 
1017060045
EAN-nr EAN-nr: 
5703302169820
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment LK FUGA
Produkttype Kontaktsokkel
Konfiguration af udtag 2P + E
Enhedens anvendelse Strøm forsyning
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Produktinformationer
Konstruktion Komplet enhed
Montering af enhed Planforsænket
Overflade
Afbryderfunktion 1-polet, 1-vejs
Antal moduler 1.5 moduler
[In] mærkestrøm 10 A
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V
Tilhørende sikringsstørrelse 16 A
Højde 77 mm
Bredde 50 mm
Dybde 33 mm
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,2 cm
Pakke 1 Længde 9,8 cm
Package 1 Length 10,3 cm
Pakke 1 Vægt 106,0 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 15
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 1,905 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland LV
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager