Schneider-Electric
 
545D6306 Billede - Schneider-electric
545D6306
LK FUGA® Wiser trådløs bevægelsessensor, relæ
El-nr. El-nr.: 
1017061523
EAN-nr EAN-nr: 
5703302170093
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment LK FUGA
Produkttype Connected movement detector
Enhedens anvendelse Lysstyring
Konstruktion Komplet enhed
Kompatibilitet Wiser hub generation 1
Mobile App navn Wiser by SE
Følertype PIR
Belastningstype 2200 W glødelampe ved 230 V AC
2000 W halogenlampe ved 230 V AC
0...130 W LED lamp ved 230 V AC
1000 VA motor (enkel-fase) ved 230 V AC
1050 VA LV halogen lamps ved 230 V AC
500 VA LV halogen lamps ved 230 V AC
200 W kompakte lysstofrør ved 230 V AC
Farve Hvid
Produktinformationer
[Us] nominel forsyningsspænding 230 V +/- 5 %
Maksimale effektforbrug i W 0,4 W
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Netværkstype AC
Lokal indikering Grøn/rød LED
Tidsforsinkelse 1...30 min
Lys intensity justerbar 5…1000 lux
Kommunikationsnetværk Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW ved < 50 m
Movement detection area 9 m
Tilslutningsklemmer Skrueterminal
Tilslutningskapacitet på klemmer 2 x 1.5...2 x 2.5 mm²
Montering af enhed Planforsænket
Installationstype Indoor installation
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Omgivelsestemperatur under drift 5…35 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring 10…50 °C
Direktiver 2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
2014/35/EU - low voltage directive
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,2 cm
Pakke 1 Længde 9,8 cm
Package 1 Length 10,3 cm
Pakke 1 Vægt 122,0 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 15
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 2,145 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland LV
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager