Schneider-Electric
 
550B1028 Billede - Schneider-electric
550B1028
Røgalarm, Wiser 230V, IP20, Hvid
El-nr. El-nr.: 
1017061578
EAN-nr EAN-nr: 
5703302170253
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Wiser
Sortiment Wiser
Produktmærke LK
Kompatibilitet Wiser hub generation 1
Produkttype Røgdetektor
Enhedens anvendelse Early detection of smouldering fires and open fires
Mobile App navn Wiser by SE
Elektronisk følertype Photo-elektrisk sensor
Emballering Carton
Produktinformationer
Farve Hvid (RAL 9003)
Forsyning Mains
[Us] forsyningsspænding 230 V AC 50/60 Hz
Kommunikationsnetværk Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW ved < 50 m
Aftastningtype Varme
Rød
Funktion tilgængelig Lokal alarm
Hush function
Self-test of smoke detection
Teknologitype Scattered light (Tyndall effect)
Måletype Rød
Betjening Knap (test/hush function)
Maximum number of device interconnected 40 til trådløs alarm
40 til wired
Horn level 85 dB ved 3 m, minimum
Tidsforsinkelsesområde 10 min (hush)
Lokal indikering Visuel: 1 LED (rød) til warning and low battery
Visuel: 1 LED (grøn) til TÆNDT status
Lyd: signal (grøn)
Lyd: alarm
Tilslutningsklemmer 4 screw terminals (back of the device)
Materiale Termoplastisk
Installationstype Indendørs
Montering af enhed Overflade
Montage tilbehør Loft
Wall-mount
Montage Med skruer
Højde 43 mm
Bredde 115 mm
Dybde 115 mm
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Temperatur ved drift 0…45 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -20…60 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Productcertificeringer CE
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,1 cm
Pakke 1 Længde 14,8 cm
Package 1 Length 15,7 cm
Pakke 1 Vægt 456 g
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 24
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 40 cm
Pakke 2 Længde 60 cm
Pakke 2 Vægt 12,944 kg
Enhedstype af pakke 3 PAL
Antal enheder i pakke 3 288
Pakke 3 Højde 105 cm
Pakke 3 Bredde 114 cm
Pakke 3 Længde 135 cm
Pakke 3 Vægt 170,328 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager