Schneider-Electric
 
550B6000 Billede - Schneider-electric
550B6000
Wiser adapter - type K
El-nr. El-nr.: 
1017060061
EAN-nr EAN-nr: 
3606482179820
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Wiser
Produktserie Wiser
Produkttype Smart plug
Kompatibilitet Wiser hub generation 1
Mobile App navn Wiser by SE
Konfiguration af udtag 2P + E
Udtags-standard Universal
Belastningstype Resistiv belastning
Farve Hvid (XW)
Produktinformationer
Kommunikationsnetværk Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW ved < 50 m
Antal stikkontakter 1
Montagested Indendørs
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC ved 50/60 Hz
[Sn] nominal sensing distance 0…40 m indendørs
0…100 m outdoor line of sight
Radiostrøm 16 dBm
Navnet på test Ball pressure i henhold til IEEE 802.11
Maksimale effektforbrug i W 0,5 W
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -20…50 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Betjening 1 push-button til power monitoring, farve: hvid
Lokal indikering 1 LED (rød)
Softwarenavn Wiser App
Materiale Termoplastisk
Højde 60,2 mm
Bredde 60,2 mm
Dybde 65 mm
Vægt 0,09 kg
Miljø
Standarder IEEE 802.11
Omgivelsestemperatur under drift 5…35 °C
Driftshøjde 0...2500 m
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,1 cm
Pakke 1 Længde 11,95 cm
Package 1 Length 9,1 cm
Pakke 1 Vægt 186,5 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 15
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 3,23 kg
Enhedstype af pakke 3 P12
Antal enheder i pakke 3 720
Pakke 3 Højde 105,0 cm
Pakke 3 Bredde 80,0 cm
Pakke 3 Længde 120,0 cm
Pakke 3 Vægt 170,0 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager