|
|
|
5526010
Thorsman – TEK U123 – kanalbase – 72 mm – hvid – 2,5 m
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produktnavn
|
TEK
|
Produkttype
|
Installationskanal
|
Installationssystem
|
Kanal
|
Farve
|
Hvid (RAL 9016)
|
Antal pr. Sæt
|
10 m
|
Marked segmentering
|
Mindre erhverv
|
Produktinformationer
Rumopdeling
|
1 rum
|
Kanaldimensioner
|
123 x 72 mm
|
Kanalmateriale
|
Kunststof
|
Front åbning
|
80 mm
|
Fastgørelse
|
Med konsol
Med skruer
|
Materiale
|
PVC (polyvinyl chloride)
|
Type af sideprofil
|
C-profile
|
Længde
|
2500 mm
|
Højde
|
123 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Miljø
Kvalitetsmærker
|
CE
|
Standarder
|
EN 50085-1:1997/A1
EN 50085-1:1998
KEMA 55A:1984
SS 424 10 02:1993
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,800 cm
|
Package 1 Length
|
250,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2893,000 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
112
|
Pakke 2 Højde
|
84,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
260,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
468,256 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|