|
|
|
5580060
Thorsman – FCA-F80 P – frontdæksel – PVC – hvid – 2,5 m
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produktnavn
|
FCA
|
Produkttype
|
Front dæksel
|
Kanalmateriale
|
Kunststof
Aluminium
|
Montage tilbehør
|
Installationskanal med 80 mm front
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt af 8
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…60 °C
|
Produktinformationer
Farve
|
Hvid (RAL 9016)
|
Montage
|
Clipses på
|
Materiale
|
PVC (polyvinyl chloride)
|
Miljø
Længde
|
2500 mm
|
Højde
|
80 mm
|
Bredde
|
80 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,300 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
250,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
650,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
480
|
Pakke 2 Højde
|
48,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
260,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
396,370 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|