Schneider-Electric
 
580D6411 Billede - Schneider-electric
580D6411
FUGA® Base 63 antibakteriel designramme 1 modul. hvid
El-nr. El-nr.: 
1017060799
EAN-nr EAN-nr: 
3606486163740
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment LK FUGA
Designserie Baseline 63
Produkttype Designramme
Farve Hvid (RAL 9016)
Produktinformationer
Montageform Front
Antal moduler 1 modul
Montering af enhed Planforsænket
Antal moduler 1 modul
Installationsretning Horizontal/vertical
Materiale Plast
PC (polycarbonate)
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Montage Clipses på
Overfladebehandling Antibakteriel
Bredde 63 mm
Overfladebehandling Matt
Højde 63 mm
Dybde 9 mm
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,3 cm
Pakke 1 Længde 0,9 cm
Package 1 Length 6,3 cm
Pakke 1 Vægt 6 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 8
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 489 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DK
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager