Schneider-Electric
 
587091 Billede - Schneider-electric
587091
Merten signallampe indsats 230V, med rødt lys
El-nr. El-nr.: 
3317001058
EAN-nr EAN-nr: 
4042811005221
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn Flush-Mounted Inserts
Produkttype Lamp
Produktinformationer
Konstruktion Mekanisme med fastgørelsesramme og afdækning
Montering af enhed Planforsænket
Montage Med skruer
Farve Hvid
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Skinnende
Lyskilde LED
Farve på lyskilde Rød
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V
IP kapslingsklasse IP20
Bredde 71 mm
Højde 71 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,3 cm
Pakke 1 Længde 7,6 cm
Package 1 Length 7,6 cm
Pakke 1 Vægt 67,0 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 50
Pakke 2 Højde 18,5 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 3,76 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland LV