Schneider-Electric
 
727357 Billede - Schneider-electric
727357
Wibe - 90° exterior bend 15-600 - stainless steel AISI 316L
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Wibe
Produktserie Kabelstige
Enheds forkortelse 15
Produkttype 90° bøjning – udvendig
Produktinformationer
Retning på ændringsstykke Horisontal
Indvendig radius 1004 mm
Type af sideprofil Lukket profil
Type af trin Perforeret profil
Anvendes til Kabelstige 600 mm bredde
Materiale Rustfri stål AISI 316L
Atmosfærisk/korrosionskategori C5-M
Højde 55 mm
Bredde 1733 mm
Dybde 1733 mm
Vægt 760 kg / sæt med 100
Miljø
Omgivelsesdata Rum med næsten permanentfugtkondensation og en stormængde luftforurening og salt renseanlæg og offshore
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,5 cm
Pakke 1 Længde 173,3 cm
Package 1 Length 173,3 cm
Pakke 1 Vægt 7,6 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser