Schneider-Electric
 
735978 Billede - Schneider-electric
735978
Wibe - installation tray W4-75 - 3m - perforated - steel hot-dip galvanized
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Wibe
Produktserie Kabelbakker
Produkttype Kabelbakke
Enheds forkortelse W4
Omgivelsesdata Rum med permanentfugtkondensation og en stormængde luftforurening industriel og marine områder, kemiske fabrikker
Produktinformationer
Kabelbakketype Perforeret profil
Materiale Stål, varmgalvaniseret natur
Atmosfærisk/korrosionskategori C3/C4
Nominel krydssektion 3066000 mm²
Højde 15 mm
Bredde 75 mm
Længde 3000 mm
Tykkelse 1 mm
Vægt 76 kg / 100 m
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,5 cm
Pakke 1 Længde 7,5 cm
Package 1 Length 300 cm
Pakke 1 Vægt 2,3 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser