|
|
|
735982
Wibe - installation tray W4-250 - 3m - perforated - steel hot-dip galvanized
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Wibe
|
Produktserie
|
Kabelbakker
|
Produkttype
|
Kabelbakke
|
Enheds forkortelse
|
W4
|
Omgivelsesdata
|
Rum med permanentfugtkondensation og en stormængde luftforurening industriel og marine områder, kemiske fabrikker
|
Produktinformationer
Kabelbakketype
|
Perforeret profil
|
Materiale
|
Stål, varmgalvaniseret natur
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C3/C4
|
Nominel krydssektion
|
10395000 mm²
|
Højde
|
15 mm
|
Bredde
|
250 mm
|
Længde
|
3000 mm
|
Tykkelse
|
1,25 mm
|
Vægt
|
228 kg / 100 m
|
Bæredygtighed
|
|