Schneider-Electric
 
736610 Billede - Schneider-electric
736610
Wibe - install. tray W4-400 - 1.96m - perforated - steel pre-galvanized
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Wibe
Produktserie Kabelbakker
Produkttype Kabelbakke
Enheds forkortelse W4
Omgivelsesdata Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Produktinformationer
Kabelbakketype Perforeret profil
Materiale Stål, forgalvaniseret natur
Atmosfærisk/korrosionskategori C2
Nominel krydssektion 8163400 mm²
Højde 15 mm
Bredde 400 mm
Længde 1960 mm
Tykkelse 1,25 mm
Vægt 313 kg / 100 m
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,5 cm
Pakke 1 Længde 40 cm
Package 1 Length 196 cm
Pakke 1 Vægt 6,62 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser