Schneider-Electric
 
783471 Billede - Schneider-electric
783471
Kabelplade W4-75 AISI316 L=3M
Vigtig meddelelse Vigtig meddelelse: 
Dette produkt tilhører varegruppen føringsveje, som ikke længere sælges af Schneider Electric. Pr. 1. januar 2022 administreres føringsveje af Wibe-Group. Følg venligst linket www.wibe-group.com/dk/info for yderligere information.
El-nr. El-nr.: 
8037010696
EAN-nr EAN-nr: 
7321677834716
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Wibe
Produktserie Kabelbakker
Produkttype Kabelbakke
Enheds forkortelse W4
Monteringssted Rum med næsten permanentfugtkondensation og en stormængde luftforurening og salt renseanlæg og offshore
Produktinformationer
Kabelbakketype Perforeret profil
Materiale med overfladebehandling Rustfri stål AISI 316L
Korrosionsklasse C5-M
Højde 15 mm
Bredde 75 mm
Længde 3000 mm
Vægt 73 kg / 100 m
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 2,19 kg
Forpakning 1 højde 1,6 cm
Forpakning 1 bredde 7,5 cm
Forpakning 1 længde 300 cm
Enhedstype forpakning 2 PAL
Antal enheder forpakning 2 260
Forpakning 2 vægt 600,9 kg
Forpakning 2 højde 35,2 cm
Forpakning 2 bredde 82 cm
Forpakning 2 længde 305 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager