Schneider-Electric
 
783475 Billede - Schneider-electric
783475
Wibe - install. tray W4-250 - 3m - perforated - stainless steel AISI 316L
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Wibe
Produktserie Kabelbakker
Produkttype Kabelbakke
Enheds forkortelse W4
Omgivelsesdata Rum med næsten permanentfugtkondensation og en stormængde luftforurening og salt renseanlæg og offshore
Produktinformationer
Kabelbakketype Perforeret profil
Materiale Rustfri stål AISI 316L
Atmosfærisk/korrosionskategori C5-M
Højde 15 mm
Bredde 250 mm
Længde 3000 mm
Vægt 181 kg / 100 m
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,5 cm
Pakke 1 Længde 25 cm
Package 1 Length 300 cm
Pakke 1 Vægt 5,44 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser