Schneider-Electric
 
820B1250 Billede - Schneider-electric
820B1250
IHC LED dæmper 2 kanaler DIN-skinne monteret. OBS: kræver enIHC Control®ler version 3 for at fungere.
El-nr. El-nr.: 
1067006004
EAN-nr EAN-nr: 
5703302166911
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie IHC Control
Produkttype Lysdæmper
Farve Lysegrå
Vægt 0,092 kg
Antal pr. Sæt 1
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC ved 50 Hz
Styrespænding 24 V DC
Belastningstype Glødelampe: 2...200 W ved 230 V AC
Halogenlampe: 2...200 W ved 230 V AC
Electronic transformer: 2...200 VA (RC tilstand)
LED lamp: 2...200 VA (RC tilstand)
LED lamp: 2...20 VA (RL LED tilstand)
Lokal indikering Blå LED
Beskyttelsestype Overspændingsbeskyttelse
Over varme beskyttelse
Overstrøms beskyttelse
Tilhørende sikringsstørrelse 13 A
Montagetilbehør DIN-skinne
Tilslutningsklemmer Skrueterminal
Bredde 36 mm
Højde 60 mm
Dybde 85 mm
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Temperatur ved drift -5…50 °C ved nominel belastning
Relativ fugtighed 20…90 % non-condensing
Standarder CE
EN 60669-2-5
EN 60068-2-2
Direktiver 2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,0 cm
Pakke 1 Længde 6,4 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Pakke 1 Vægt 110,0 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 108
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 12,593 kg
Enhedstype af pakke 3 P12
Antal enheder i pakke 3 2592
Pakke 3 Højde 105,0 cm
Pakke 3 Bredde 80,0 cm
Pakke 3 Længde 120,0 cm
Pakke 3 Vægt 316,732 kg
Logistik informationer
Oprindelsesland PL
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager