|
|
|
A9A26906
Acti9 Alarm kontakt iOF 1OC 100mA til 6A for iC60 Dobbelt terminal skrueklemme top, 24...415V AC & 24…130V DC
|
|
|
Egenskaber
Range of product
|
Acti 9
|
Produkttype
|
Fejlkontakt
|
Enhedsforkortelse
|
"iSD"
|
Signalkontaktsammensætning
|
1 C/O
|
[In] mærkestrøm
|
0,1…6 A ved 24...240 V, AC 50/60 Hz
0,1…3 A ved 415 v, AC 50/60 Hz
0,1…6 A ved 24 V, DC
0,1…2 A ved 48 V, DC
0,1…1,5 A ved 60 V, DC
0,1…1 A ved 130 V, DC
|
Antal moduler á 9 mm
|
1
|
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV
|
Lokal signallering
|
Mekanisk indikator
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montagested
|
Left side of circuit-breaker
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Sløjfeskinne/distributionsblok
|
Bund: Ja
|
Højde
|
86 mm
|
Bredde
|
9 mm
|
Dybde
|
73 mm
|
Vægt
|
33 g
|
Farve
|
Hvid
|
Tilslutningsklemmer
|
Fjeder klemmer (top) 1 kabel(er) 1…4 mm² - stiv
Fjeder klemmer (top) 1 kabel(er) 0,5…2,5 mm² - Fleksibel
Fjeder klemmer (top) 2 kabel(er) 2,5 mm² - stiv
Fjeder klemmer (top) 2 kabel(er) 1,5 mm² - fleksibel med tyllerør
|
Ledningslængde
|
10 mm
|
Tilspændingsmoment
|
1 N.m top
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
"GB/T 14048.5"
|
Produktcertificeringer
|
CE
"UKCA"
|
Kvalitetsmærker
|
EAC
CCC
CMIM
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
3
|
Tropetilpasning
|
2
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-35…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,100 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,300 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
41,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
8,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
27,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
574,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
120
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
6,454 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|