|
|
|
A9A26915
Acti9 Signal kontakt iOF 1OC 2mA til 100mA for iC60 Dobbelt terminal skrueklemme bund, 24...230V AC & 24…220V DC
|
|
|
Egenskaber
Range of product
|
Acti 9
|
Produkttype
|
OC kontakt
|
Enheds forkortelse
|
iOF
|
Signalkontaktsammensætning
|
1 C/O
|
[In] mærkestrøm
|
2…100 mA ved 24...240 V, AC 50/60 Hz
2…100 mA ved 24 V, DC
2…100 mA ved 48 V, DC
2…100 mA ved 60 V, DC
2…100 mA ved 130 V, DC
2…100 mA ved 220 V, DC
|
Antal moduler á 9 mm
|
1
|
Produktinformationer
Driftsforløb
|
Daisy chain up to 100 devices
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montagested
|
Left side of circuit-breaker
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Sløjfeskinne/distributionsblok
|
Bund: Ja
|
Højde
|
86 mm
|
Bredde
|
9 mm
|
Dybde
|
73 mm
|
Vægt
|
32 g
|
Farve
|
Hvid
|
Tilslutningsklemmer
|
Fjeder klemmer (top) 1 kabel(er) 1…4 mm² - stiv
Fjeder klemmer (top) 1 kabel(er) 0,5…2,5 mm² - Fleksibel
Fjeder klemmer (top) 2 kabel(er) 2,5 mm² - stiv
Fjeder klemmer (top) 2 kabel(er) 1,5 mm² - fleksibel med tyllerør
|
Ledningslængde
|
10 mm
|
Tilspændingsmoment
|
1 N.m top
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
"GB/T 14048.5"
GB/T 14048.17
|
Produktcertificeringer
|
"UKCA"
CE
|
Kvalitetsmærker
|
CCC
EAC
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
3
|
Tropetilpasning
|
2
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,800 cm
|
Package 1 Length
|
9,300 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
42,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
8,200 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
26,500 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
592,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
120
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
6,608 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|