Schneider-Electric
 
A9A27108 Billede - Schneider-electric
A9A27108
Underspændingsspole iMN 24VACDC til Acti9 serien; iC60, iID, iSW og RCA. Bredde 18mm med montage på venste side af enhed og med terminalklemmer i bunden
El-nr. El-nr.: 
3322077145
EAN-nr EAN-nr: 
3606485441474
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Range of product Acti 9
Produkttype Underspændingsudløser
Enhedsforkortelse "iMN"
Enhedens anvendelse Beskyttelse
Styrespænding 24 V AC 50/60 Hz
24 V DC
Type af betjening Vippearm
Antal moduler á 9 mm 2
Produktinformationer
Beskyttelsestype Undervoltage
Serien passer med Acti9 (Acti 9 iDPN Vigi)
Acti9 (Acti 9 iID)
Acti9 (Acti 9 iSW-NA)
Acti9 (Acti 9 iC60) double terminals miniature circuit breaker
Lokal signallering Rødt indikatorlys på forsiden
Montageform Clip-on
Montagetilbehør DIN-skinne
Sløjfeskinne/distributionsblok Top and bottom: Ja
Højde 85 mm
Bredde 17,5 mm
Dybde 73 mm
Vægt 69 g
Farve Hvid
Tilslutningsklemmer Klemmeterminal (bund) - 1 kabel(er) 1…6 mm² - stiv uden
Klemmeterminal (bund) - 1 kabel(er) 0,5…4 mm² - Fleksibel uden
Klemmeterminal (bund) - 2 kabel(er) 1…2,5 mm² - stiv uden
Klemmeterminal (bund) - 2 kabel(er) 1…2,5 mm² - stiv med
Ledningslængde 10 mm til bund forbindelse
Tilspændingsmoment 1 N.m bund
Kompatibilitetskode "iMN"
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur under drift -35…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3 cm
Pakke 1 Længde 7,7 cm
Package 1 Length 9,4 cm
Pakke 1 Vægt 78 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 8
Pakke 2 Højde 8,7 cm
Pakke 2 Bredde 10 cm
Pakke 2 Længde 26,7 cm
Pakke 2 Vægt 684 g
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 72
Pakke 3 Højde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Længde 40 cm
Pakke 3 Vægt 6,658 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland BE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager