Schneider-Electric
 
A9C20731 Billede - Schneider-electric
A9C20731
Acti9 Kontaktor iCT 25A 1NO 230V 18 mm
El-nr. El-nr.: 
3322078005
EAN-nr EAN-nr: 
3606480088568
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Acti9
Produktnavn Acti9 iCT
Produkttype Kontaktor
Enhedsforkortelse iCT
Enhedens anvendelse Motor-heating-lighting
Polbeskrivelse 1P
[Ie] Nominelt strømforbrug 25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
Pole kontakt composition 1 NO
Netværkstype AC
Type af betjening Fjernbetjening
Styrespænding 230...240 V AC 50 Hz
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V AC 50 Hz
Maksimum effekt 1,2 W ved 250 V AC
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV
Styresignal Fastholde
Frekens 100 switching handlinger/day
Lokal signallering Handlingsindikator
Effektforbrug ved hold VA 2,7 VA
Indkoblingseffekt i VA 9,2 VA
Montageform Clip-on
Montagetilbehør 35 mm symmetrisk DIN skinne
Antal moduler á 9 mm 2
Højde 81 mm
Bredde 18 mm
Dybde 60 mm
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 1000000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 kredsløb IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 kredsløb IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Tilslutningsklemmer Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5 mm² stiv
Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1…4 mm² Fleksibel
Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1,5…6 mm² stiv
Styrekredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1,5…2,5 mm² stiv
Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5…2,5 mm² Fleksibel
Tilspændingsmoment Styrekredsløb: 0,8 N.m
Effekt kredsløb: 0,8 N.m
Produktet passer med IACTc
IACTs
IATEt
IACTp
Kompatibilitetskode ICT
Marked segmentering Mindre erhverv
Bolig
Miljø
Standarder IEC/EN 61095
Støjniveau 30 dB
Strømvarmetab 0,9 W ved 50/60 Hz
IP kapslingsklasse IP20
Forureningsgrad 2
Tropetilpasning 2 i henhold til EN 60947-4-1
2 i henhold til EN 61095
2 i henhold til IEC 1095
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Driftshøjde 2000 m
Omgivelsestemperatur under drift -5…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,7 cm
Pakke 1 Længde 6,8 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Pakke 1 Vægt 108,0 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 12
Pakke 2 Højde 8,0 cm
Pakke 2 Bredde 9,4 cm
Pakke 2 Længde 23,0 cm
Pakke 2 Vægt 1,363 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 144
Pakke 3 Højde 30,0 cm
Pakke 3 Bredde 30,0 cm
Pakke 3 Længde 40,0 cm
Pakke 3 Vægt 16,834 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months