Schneider-Electric
 
A9C20833 Billede - Schneider-electric
A9C20833
Acti9 Kontaktor iCT 25A 3NO 230V 36 mm
El-nr.: 
3322078034
EAN-nr: 
3606480088582
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Range of product Acti9
Produktnavn Acti9 iCT
Produkttype Kontaktor
Enheds forkortelse ICT
Enhedens anvendelse Motor-heating-lighting
Poles 3P
[Ie] Nominelt strømforbrug 25 A AC-7A
8.5 A AC-7B
Pole kontakt composition 3 NO
Netværkstype AC
Type af betjening Fjernbetjening
Styrespænding 220...240 V AC 50 Hz
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 400 V AC 50 Hz
Maksimum effekt 1.6 W at 400 V AC
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV
Styresignal Fastholde
Frekens 100 switching handlinger/day
Lokal indikation Handlingsindikator
Effektforbrug ved hold VA 4,6 VA
Indkoblingseffekt i VA 34 VA
Montagemåde Clip-on
Montage tilbehør 35 mm symmetrisk DIN skinne
Antal moduler á 9 mm 4
Højde 81 mm
Bredde 36 mm
Dybde 60 mm
Farve White
Mekanisk holdbarhed 1000000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 100000 cycles IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 cycles IEC/EN 61095 8.5 A 50 Hz AC-7B
30000 kredsløb IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Tilslutningsklemmer Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5 mm² stiv
Power circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 1…4 mm² flexible
Power circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 1.5…6 mm² rigid
Control circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 1.5…2.5 mm² rigid
Control circuit: tunnel type terminals2 cable(s) 1.5…2.5 mm² flexible
Tilspændingsmoment Control circuit: 0.8 N.m
Power circuit: 0.8 N.m
Produktet passer med IACTc
IACTp
IACTs
IATEt
Kompatibilitetskode ICT
Marked segmentering Mindre erhverv
Bolig
miljø
Standarder IEC/EN 61095
Støjniveau 30 dB
Strømvarmetab 1,6 W ved 50/60 Hz
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad 2
Tropetilpasning 2 i henhold til EN 60947-4-1
2 i henhold til EN 61095
2 i henhold til IEC 1095
Relativ fugtighed 95 % at 55 °C
Driftshøjde 2000 m
Omgivelsestemperatur under drift -5…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 227 g
Forpakning 1 højde 4 cm
Forpakning 1 bredde 11,2 cm
Forpakning 1 længde 12,2 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 6
Forpakning 2 vægt 1,437 kg
Forpakning 2 højde 11,5 cm
Forpakning 2 bredde 12,5 cm
Forpakning 2 længde 25 cm
Enhedstype forpakning 3 S03
Antal enheder forpakningstype 3 36
Forpakning 3 vægt 9,043 kg
Forpakning 3 højde 30 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 længde 40 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Contractual warranty
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode På lager