|
|
|
A9C20843
Kontaktor iCT 40A 3NO 230VAC
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Acti9
|
Produktnavn
|
Acti9 iCT
|
Produkttype
|
Kontaktor
|
Enheds forkortelse
|
iCT
|
Enhedens anvendelse
|
Motor-heating-lighting
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
40 A AC-7A
15 A AC-7B
|
Pole kontakt composition
|
3 NO
|
Netværkstype
|
AC
|
Type af betjening
|
Fjernbetjening
|
Styrespænding
|
220...240 V AC 50 Hz
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
50 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
400 V AC 50 Hz
|
Maksimum effekt
|
2,1 W ved 400 V AC
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV
|
Styresignal
|
Fastholde
|
Frekens
|
100 switching handlinger/day
|
Lokationsindikator
|
Handlingsindikator
|
Effektforbrug ved hold VA
|
6,5 VA
|
Indkoblingseffekt i VA
|
53 VA
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
6
|
Højde
|
85 mm
|
Bredde
|
54 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
100000 kredsløb IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A
30000 kredsløb IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B
30000 kredsløb IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
|
Tilslutningsklemmer
|
Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5 mm² stiv
Styrekredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1,5…2,5 mm² stiv
Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 6…16 mm² Fleksibel
Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 6…25 mm² stiv
Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5…2,5 mm² Fleksibel
|
Tilspændingsmoment
|
Styrekredsløb: 0,8 N.m
Effekt kredsløb: 3,5 N.m
|
Produktet passer med
|
IACTs
IATEt
IACTc
IACTp
|
Kompatibilitetskode
|
ICT
|
Marked segmentering
|
Bolig
Mindre erhverv
|
Miljø
Standarder
|
IEC/EN 61095
|
Støjniveau
|
30 dB
|
Strømvarmetab
|
2,1 W ved 50/60 Hz
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
2
|
Tropetilpasning
|
2 i henhold til EN 60947-4-1
2 i henhold til EN 61095
2 i henhold til IEC 1095
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
12 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
336 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
11,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
12,5 cm
|
Pakke 2 Længde
|
25 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,42 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
24
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
8,904 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|