Schneider-Electric
 
A9C30111 Billede - Schneider-electric
A9C30111
Acti9 kiprelæ iTL 16A 1NO 24VAC/12VDC til betjening af lys med impulstryk. Bredde 18mm
El-nr.: 
3322078717
EAN-nr: 
3606480088971
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Range of product Acti9
Produktnavn Acti9 iTL
Produkttype Impulsrelæ
Enheds forkortelse ITL
Enhedens anvendelse Standard
Poles 1P
Pole kontakt composition 1 NO
[In] mærkestrøm 16 A
Netværkstype AC
Styrespænding 24 V AC 50/60 Hz
12 V DC
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V AC 50/60 Hz
Type af betjening Kul deforbindelse
Remote og manual kontrol
Styresignal Impuls
Frekens 5 switching handlinger/mibolte
100 switching handlinger/day
Impulsvarighed 50 ms...1 s
Fjernbetjeningstype Illuminated pushbutton 3 mA
Lokal indikation ON/OFF indikation
Montagemåde Fast
Montage tilbehør DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm 2
Højde 84 mm
Bredde 18 mm
Dybde 60 mm
Elektrisk holdbarhed AC-21: 200000 kredsløb
AC-22: 100000 kredsløb
Tilslutningsklemmer Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5…4 mm² stiv
Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5…4 mm² stiv med
Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1…4 mm² Fleksibel
Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1…4 mm² fleksibel med tyllerør
Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5…4 mm² stiv
Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5…4 mm² stiv med
Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5…4 mm² Fleksibel
Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5…4 mm² fleksibel med tyllerør
Ledningslængde 11 mm
Tilspændingsmoment 1 N.m
Serien passer med IATEt
IATLc
IATLc+s
IATLm
IATLs
IETL iTL 16
IATLc+c
miljø
Standarder EN 669-1
EN 669-2-2
Produktcertificeringer GOST
Kvalitetsmærker VDE
NF
KEMA
IMQ
CEBEC
Støjniveau 60 dB
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529 (on opening)
IP40 conforming to IEC 60529 (in enclosure)
Forureningsgrad 3
Tropetilpasning 2
Relativ fugtighed 95 % at 55 °C
Omgivelsestemperatur under drift -20…50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 105 g
Forpakning 1 højde 7,5 cm
Forpakning 1 bredde 1,8 cm
Forpakning 1 længde 8,5 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 12
Forpakning 2 vægt 1,31 kg
Forpakning 2 højde 8,5 cm
Forpakning 2 bredde 9,2 cm
Forpakning 2 længde 23 cm
Enhedstype forpakning 3 S03
Antal enheder forpakningstype 3 144
Forpakning 3 vægt 16,272 kg
Forpakning 3 højde 30 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 længde 40 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
Contractual warranty
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode På lager