|
|
|
A9C62316
Reflex iC60N TI24 16A 3P C
|
|
|
Egenskaber
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
Distribution
|
Sortiment
|
Acti9
|
Produktnavn
|
Reflex iC60
|
Enheds forkortelse
|
Reflex iC60N
|
Produkttype
|
Integreret kontrol strømkreds bremser
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Antal beskyttede poler
|
3
|
Netværkstype
|
AC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
C
|
Produktinformationer
[In] mærkestrøm
|
16 A
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Brydeevne
|
N
|
Brydeevne
|
20 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Remote control by pulse
Remote control by continuous command
Vippearm
ON/OFF knap
|
Styresignal
|
Fastholde meget lav spænding
Fastholde
Impuls
|
Lokationsindikator
|
Grøn LED: enhed ON
Flashing LED: enhed tripped
Flashing LED: enhed overheat
Rød LED: fejl
Flashing LED: enhed klar
|
Styrespænding
|
230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
230 V AC ved 50/60 Hz
|
Montagemåde
|
Fast
|
Montage tilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
11
|
Højde
|
84 mm
|
Bredde
|
99 mm
|
Dybde
|
77 mm
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
50000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
AC-1: 50000 kredsløb AC 50 Hz
|
Beregnet for hængelåse
|
Låsbar
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
Lås i OFF position
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Separat blok
|
Produktet passer med
|
Med PLC
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
3
|
Tropetilpasning
|
2
|
Relativ fugtighed
|
93 % ved 40 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
16,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
689,900 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
14
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
10,130 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|