|
|
|
A9D67413
Acti9 RCBO kombiafbryder iC60 4P 13A 30mA C-karakteristik, 6 kA, klasse A
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
"Acti 9 iC60 RCBO"
|
Produkttype
|
Kombiafbryder (RCBO)
|
Enheds forkortelse
|
iC60 RCBO
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Antal beskyttede poler
|
4
|
[In] mærkestrøm
|
13 A
|
Netværkstype
|
AC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
C
|
Lægstrømsfølsomhed
|
30 mA
|
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse
|
Øjeblikkelig
|
Følsomhedsklasse
|
Type A
|
Brydeevne
|
6000 A Icn ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
6 kA Icu ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Egnet for adskillelse
|
No i henhold til IEC 60947-1
|
Kvalitetsmærker
|
NF
IMQ
KEMA-KEUR
VDE
|
Produktinformationer
Complementary
|
Udegående
|
Netværksfrekvens
|
50 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
380...415 V AC 50 Hz
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
5...10 x In
|
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi
|
Spændingsafhængig
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
6000 A 100 % Icn ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
6 kA 100 % Icu ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Nominel brudbelastning
|
Idm 6000 A ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
|
Begrænsningsklasse
|
"1" i henhold til EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC 50 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV
|
Stødstrøm
|
250 A
|
Kontaktpositionsindikator
|
Nej
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokationsindikator
|
ON, OFF, fejludløser
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Sløjfeskinne/distributionsblok
|
Top eller bund: Ja
Bund: Bi-/dobbelt forbindelse
|
Tilslutningsafstand
|
9 mm mellem poler
|
Antal moduler á 9 mm
|
8
|
Højde
|
86 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Dybde
|
78 mm
|
Vægt
|
423 g
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Tilslutningsklemmer
|
Tunnel type klemrække top eller bund1…35 mm² stiv
Tunnel type klemrække top eller bund1…25 mm² Fleksibel
Tunnel type klemrække top eller bund1…25 mm² fleksibel med tyllerør
|
Ledningslængde
|
12 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
2 N.m
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Integreret
|
Miljø
Standarder
|
"EN/IEC 60947-2"
EN/IEC 61009-2-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 (fordelingskapsling) conforming to IEC 60529
IP20 conforming to IEC 60529
|
Overspændingskategori
|
III i henhold til IEC 60364
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-2-1
|
Tropetilpasning
|
2
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Temperatur ved drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,800 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
422,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
10,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
11,500 cm
|
Pakke 2 Længde
|
25,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,342 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
18
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
8,636 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|