Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

A9D67420 |
Schneider-Electric
 
A9D67420 Billede - Schneider-electric
A9D67420
Acti9 RCBO kombiafbryder iC60 4P 20A 30mA C-karakteristik, 6 kA, klasse A
El-nr.El-nr.: 
3322050492
EAN-nrEAN-nr: 
3606481157621
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Acti 9
Produktnavn "Acti 9 iC60 RCBO"
Produkttype Kombiafbryder (RCBO)
Enhedsforkortelse iC60 RCBO
Enhedsapplikation Distribution
Beskrivelse af poler 4P
Antal beskyttede poler 4
[In] mærkestrøm 20 A
Netværkstype AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Lægstrømsfølsomhed 30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse Type A
Brydeevne 6000 A Icn ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
6 kA Icu ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Egnet for adskillelse No i henhold til IEC 60947-1
Kvalitetsmærker IMQ
VDE
KEMA-KEUR
NF
Produktinformationer
Complementary Udegående
Netværksfrekvens 50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 380...415 V AC 50 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 5...10 x In
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi Spændingsafhængig
[Ics] Nominel brydeevne 6000 A 100 % Icn ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
6 kA 100 % Icu ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Nominel brudbelastning Idm 6000 A ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Begrænsningsklasse "1" i henhold til EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV
Stødstrøm 250 A
Kontaktpositionsindikator Nej
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering ON, OFF, fejludløser
Montageform Clip-on
Montagetilbehør DIN-skinne
Sløjfeskinne/distributionsblok Top eller bund: Ja
Bund: Bi-/dobbelt forbindelse
Tilslutningsafstand 9 mm mellem poler
Antal moduler á 9 mm 8
Højde 86 mm
Bredde 72 mm
Dybde 78 mm
Vægt 423 g
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer Tunnel type klemrække top eller bund1…35 mm² stiv
Tunnel type klemrække top eller bund1…25 mm² Fleksibel
Tunnel type klemrække top eller bund1…25 mm² fleksibel med tyllerør
Ledningslængde 12 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m
Fejlstrømsbeskyttelse Integreret
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947-2"
EN/IEC 61009-2-1
IP kapslingsklasse IP40 (fordelingskapsling) conforming to IEC 60529
IP20 conforming to IEC 60529
Overspændingskategori III conforming to IEC 60364
Elektromagnetisk kompatibilitet 8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Tropetilpasning 2
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Temperatur ved drift -25…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,500 cm
Pakke 1 Længde 8,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Pakke 1 Vægt 439,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 3
Pakke 2 Højde 10,000 cm
Pakke 2 Bredde 11,300 cm
Pakke 2 Længde 25,000 cm
Pakke 2 Vægt 1,387 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 18
Pakke 3 Højde 30,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,000 cm
Pakke 3 Længde 40,000 cm
Pakke 3 Vægt 8,899 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap No
SCIP-nummer A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland PT