Complementary
|
Udegående
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
5...10 x In
|
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi
|
Spændingsafhængig
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
6000 A 100 % Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
|
Nominel brudbelastning
|
Idm 6000 A ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 61009-2-1
Idm 500 A ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til "IEC 61009-2-1"
|
Begrænsningsklasse
|
3 i henhold til EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] Isolationsspænding
|
400 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokationsindikator
|
Fejl indikation
ON/OFF indikation
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Sløjfeskinne/distributionsblok
|
Top eller bund: tooth
|
Tilslutningsafstand
|
9 mm Imellem fase og neutral
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Højde
|
85 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
73 mm
|
Vægt
|
210 g
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
Kan forsegles
Hængelåseanordning
|
Tilslutningsklemmer
|
Type klemrækker top eller bund1…16 mm² stiv
Type klemrækker top eller bund1…10 mm² Fleksibel
|
Ledningslængde
|
14 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
2 N.m top eller bund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Integreret
|