|
|
|
A9DC7616
ACTI 9 iCV40N 1PN C 16A 300mA A RCBO
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
"Acti 9 iCV40"
|
Produkttype
|
Kombiafbryder (RCBO)
|
Enheds forkortelse
|
"iCV40N"
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
1P +N
|
Antal beskyttede poler
|
1
|
Neutral position
|
Venstre
|
[In] mærkestrøm
|
16 A
|
Netværkstype
|
AC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
C
|
Lægstrømsfølsomhed
|
300 mA
|
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse
|
Øjeblikkelig
|
Følsomhedsklasse
|
Type A
|
Brydeevne
|
6000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Kvalitetsmærker
|
KEMA-KEUR
VDE
EAC
|
Produktinformationer
Complementary
|
Udegående
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
5...10 x In
|
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi
|
Spændingsafhængig
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
6000 A 100 % Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
|
Nominel brudbelastning
|
Idm 6000 A ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 61009-2-1
Idm 500 A ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til "IEC 61009-2-1"
|
Begrænsningsklasse
|
3 i henhold til EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] Isolationsspænding
|
400 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokationsindikator
|
Fejl indikation
ON/OFF indikation
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Sløjfeskinne/distributionsblok
|
Top eller bund: tooth
|
Tilslutningsafstand
|
9 mm Imellem fase og neutral
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Højde
|
85 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
73 mm
|
Vægt
|
210 g
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
Hængelåseanordning
Kan forsegles
|
Tilslutningsklemmer
|
Type klemrækker top eller bund1…16 mm² stiv
Type klemrækker top eller bund1…10 mm² Fleksibel
|
Ledningslængde
|
14 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
2 N.m top eller bund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Integreret
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 61009-2-1
|
Productcertificeringer
|
CE
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
3
|
Overspændingskategori
|
III i henhold til IEC 60364
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-2-1
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Temperatur ved drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,200 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
205,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
9,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,500 cm
|
Pakke 2 Længde
|
25,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,293 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
54
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
12,103 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|