|
|
|
A9E18073
Acti9 omskifter til DIN-skinne 20A. 1CO med 3 positioner. 230V. Bredde 18 mm.
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Acti9
|
Produktnavn
|
Acti 9 iSSW
|
Produkttype
|
Changeover switch
|
Enheds forkortelse
|
"iSSW"
|
Enhedens anvendelse
|
Electrical circuit control
|
Polbeskrivelse
|
1P
|
Kontakttype og sammensætning
|
1 C/O
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Standarder
|
IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
|
Produktinformationer
Nominelt strømforbrug [Ie]
|
20 A
|
Betjening
|
Vippearm 3 positioner
|
Mærkning
|
1 - 0 - 2
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
2
|
Højde
|
82 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
75 mm
|
Farve
|
Hvid
|
Elektrisk holdbarhed
|
AC-22: 30000 kredsløb "cos Phi = 0.8"
|
Tilslutningsklemmer
|
Forskudt tunnel terminal (nederste side) 2 kabel(er) 0,5…2,5 mm² Fleksibel
Forskudt tunnel terminal (nederste side) 2 kabel(er) 0,5…2,5 mm² stiv uden
|
Ledningslængde
|
9 mm
|
Tilspændingsmoment
|
1 N.m
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Tropetilpasning
|
2
|
Forureningsgrad
|
3
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
1,8 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
45 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
7,8 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,8 cm
|
Pakke 2 Længde
|
23,3 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
592 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
108
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
5,816 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|