|
|
|
A9F04113
Acti9 Automatsikring iC60N. 1P 13A C. med dobbelt terminal. 18 mm
|
|
|
Egenskaber
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Sortiment
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
Acti 9 iC60
|
Produkttype
|
Automatsikring (MCB)
|
Enheds forkortelse
|
"IC60N"
|
Polbeskrivelse
|
1P
|
Antal beskyttede poler
|
1
|
[In] mærkestrøm
|
13 A
|
Netværkstype
|
DC
AC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
C
|
Brydeevne
|
6000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
10 kA Icu ved 60...72 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
15 kA Icu ved 12...60 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
36 kA Icu ved 12...60 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA Icu ved 100...133 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A i henhold til "EN 60898-1"
Kategori A i henhold til "IEC 60898-1"
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN 60898-1"
Ja i henhold til EN 60947-2
Ja i henhold til "IEC 60898-1"
Ja i henhold til IEC 60947-2
|
Standarder
|
EN 60947-2
"IEC 60898-1"
IEC 60947-2
"EN 60898-1"
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
27 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % i henhold til "EN 60898-1" - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % i henhold til "IEC 60898-1" - 230 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 72 V DC
10 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 12...60 V DC
15 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 12...60 V DC
|
Begrænsningsklasse
|
3 i henhold til "EN 60898-1"
3 i henhold til "IEC 60898-1"
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til EN 60947-2
6 kV i henhold til IEC 60947-2
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokationsindikator
|
Trip indikator
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
2
|
Højde
|
91 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
78,5 mm
|
Vægt
|
0,125 kg
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Tilslutningsklemmer
|
Dobbel terminal (top eller bund) 1…25 mm² stiv
Dobbel terminal (top eller bund) 1…16 mm² Fleksibel
|
Ledningslængde
|
14 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
2 N.m top eller bund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
|
Forureningsgrad
|
3
|
Overspændingskategori
|
IV
|
Tropetilpasning
|
2
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-35…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
112,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
8,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
22,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,406 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
132
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
15,906 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|