|
|
|
A9F04613
Acti9 Automatsikring iC60N. 1P+N 13A C. med dobbelt terminal. 36 mm
|
|
|
Egenskaber
Enhedsapplikation
|
Distribution
|
Sortiment
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
Acti 9 iC60
|
Produkttype
|
Automatsikring (MCB)
|
Enhedsforkortelse
|
"IC60N"
|
Beskrivelse af poler
|
1P +N
|
Antal beskyttede poler
|
1
|
Neutral position
|
Venstre
|
[In] mærkestrøm
|
13 A
|
Netværkstype
|
AC
DC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
C
|
Brydeevne
|
6000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
10 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
36 kA Icu ved 12...60 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA Icu ved 100...133 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A i henhold til "EN 60898-1"
Kategori A i henhold til "IEC 60898-1"
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN 60898-1"
Ja i henhold til EN 60947-2
Ja i henhold til "IEC 60898-1"
Ja i henhold til IEC 60947-2
|
Standarder
|
"IEC 60898-1"
"EN 60898-1"
IEC 60947-2
EN 60947-2
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
27 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % i henhold til "EN 60898-1" - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % i henhold til "IEC 60898-1" - 230 V AC 50/60 Hz
|
Begrænsningsklasse
|
3 i henhold til "EN 60898-1"
3 i henhold til "IEC 60898-1"
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til EN 60947-2
6 kV i henhold til IEC 60947-2
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokal signallering
|
Trip indikator
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Højde
|
91 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
78,5 mm
|
Vægt
|
0,25 kg
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Tilslutningsklemmer
|
Dobbel terminal (top eller bund) 1…25 mm² stiv
Dobbel terminal (top eller bund) 1…16 mm² Fleksibel
|
Ledningslængde
|
14 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
2 N.m top eller bund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Separat blok
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
|
Forureningsgrad
|
3
|
Overspændingskategori
|
IV
|
Tropetilpasning
|
2
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-35…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
221,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
8,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,7 cm
|
Pakke 2 Længde
|
22,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,404 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
66
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
16,024 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
Yes
|
Pakke med genbrugspap
|
Yes
|
SCIP-nummer
|
92f4ad90-e50e-4152-a269-17988278dc0a
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
Overensstemmende EU RoHS-erklæring
|
Giftig heavy metal fri
|
Ja
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
Bæredygtig emballage
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljøoplysning
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
|
Returnering
|
No
|
CO2-belastning (kg CO2 eq.)
|
27
|
Logistik informationer
Garanti
|
|