|
|
|
A9F04732
Acti9 Automatsikring iC60N. 3P+N 32A C. med dobbelt terminal. 72 mm
|
|
|
Egenskaber
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Sortiment
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
Acti 9 iC60
|
Produkttype
|
Automatsikring (MCB)
|
Enheds forkortelse
|
"IC60N"
|
Polbeskrivelse
|
3P + N
|
Antal beskyttede poler
|
3
|
Neutral position
|
Venstre
|
[In] mærkestrøm
|
32 A
|
Netværkstype
|
DC
AC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
C
|
Brydeevne
|
6000 A Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
36 kA Icu ved 12...60 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
6 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
36 kA Icu ved 100...133 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A i henhold til "EN 60898-1"
Kategori A i henhold til "IEC 60898-1"
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN 60898-1"
Ja i henhold til EN 60947-2
Ja i henhold til "IEC 60898-1"
Ja i henhold til IEC 60947-2
|
Standarder
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
"EN 60898-1"
"IEC 60898-1"
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
15 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % i henhold til "EN 60898-1" - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % i henhold til "IEC 60898-1" - 400 V AC 50/60 Hz
|
Begrænsningsklasse
|
3 i henhold til "EN 60898-1"
3 i henhold til "IEC 60898-1"
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til EN 60947-2
6 kV i henhold til IEC 60947-2
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokationsindikator
|
Trip indikator
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
8
|
Højde
|
91 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Dybde
|
78,5 mm
|
Vægt
|
0,5 kg
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Tilslutningsklemmer
|
Dobbel terminal (top eller bund) 1…35 mm² stiv
Dobbel terminal (top eller bund) 1…25 mm² Fleksibel
|
Ledningslængde
|
14 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
3,5 N.m top eller bund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Separat blok
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529
IP20 i henhold til EN 60529
|
Forureningsgrad
|
3
|
Overspændingskategori
|
IV
|
Tropetilpasning
|
2
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-35…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,100 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,300 cm
|
Package 1 Length
|
8,800 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
494,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
8,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,800 cm
|
Pakke 2 Længde
|
22,500 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,541 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
33
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
17,371 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|