Schneider-Electric
 
A9F93416 Billede - Schneider-electric
A9F93416
Automatsikring iC60L 4P 16A B
El-nr. El-nr.: 
3322065681
EAN-nr EAN-nr: 
3606480083792
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Enhedens anvendelse Distribution
Sortiment "Acti9"
Produktnavn "Acti 9 iC60"
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enheds forkortelse "iC60L"
Polbeskrivelse 4P
Antal beskyttede poler 4
[In] mærkestrøm 16 A
Netværkstype DC
AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode B
Brydeevne 15000 A Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
50 kA "Icu" ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
70 kA "Icu" ved 12...60 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
70 kA "Icu" ved 100...133 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA "Icu" ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
25 kA "Icu" ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA "Icu" ved <= 250 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A i henhold til EN 60947-2
Kategori A i henhold til IEC 60947-2
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN 60898-1"
Ja i henhold til EN 60947-2
Ja i henhold til "IEC 60898-1"
Ja i henhold til IEC 60947-2
Standarder "IEC 60898-1"
EN 60947-2
IEC 60947-2
"EN 60898-1"
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse "4 x In +/- 20 %"
[Ics] Nominel brydeevne 12,5 kA 50 % i henhold til EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % i henhold til EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
12,5 kA 50 % i henhold til IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % i henhold til IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % i henhold til EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % i henhold til IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % i henhold til EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % i henhold til IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % i henhold til "EN 60898-1" - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % i henhold til "IEC 60898-1" - 400 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 180...250 V DC
20 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 180...250 V DC
Begrænsningsklasse 3 i henhold til "EN 60898-1"
3 i henhold til "IEC 60898-1"
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til EN 60947-2
6 kV i henhold til IEC 60947-2
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal indikation Trip indikator
Montagemåde Fast
Montage tilbehør DIN-skinne
Sløjfeskinne/distributionsblok Top eller bund: Ja
Antal moduler á 9 mm 8
Højde 85 mm
Bredde 72 mm
Dybde 78,5 mm
Vægt 0,5 kg
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer Enkel klemrække (top eller bund) 1…25 mm² stiv
Enkel klemrække (top eller bund) 1…16 mm² Fleksibel
Ledningslængde 14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Separat blok
miljø
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til IEC 60529
IP20 i henhold til EN 60529
Forureningsgrad 3 i henhold til EN 60947-2
3 i henhold til IEC 60947-2
Overspændingskategori IV
Tropetilpasning 2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Driftshøjde 0...2000 m
Omgivelsestemperatur under drift -35…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 Db
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,0 cm
Pakke 1 Længde 7,2 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Pakke 1 Vægt 447,0 g
Enhedstype af pakke 2 Gyári csomagolás
Antal enheder i pakke 2 3
Pakke 2 Højde 7,9 cm
Pakke 2 Bredde 9,8 cm
Pakke 2 Længde 22,5 cm
Pakke 2 Vægt 1,403 kg
Enhedstype af pakke 3 Doboz
Antal enheder i pakke 3 33
Pakke 3 Højde 30,0 cm
Pakke 3 Bredde 30,0 cm
Pakke 3 Længde 40,0 cm
Pakke 3 Vægt 16,099 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold Halogenfrit produkt
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager