|
|
|
A9L16294
Overspændingsafleder iQuick PRD 3PN 40r 230/40
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
"Acti 9 iQuick PRD"
|
Produkttype
|
Overspændingsafleder med aftagelig kassette
|
Enheds forkortelse
|
"iQuick PRD40r"
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Standarder
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Produktcertificeringer
|
CE
|
Kvalitetsmærker
|
KEMA-KEUR
NF
|
Polbeskrivelse
|
3P + N
|
Fjernsignallering
|
Med
|
Signalkontaktsammensætning
|
1 SD (1 C/O)
|
Overspændingsafledertype
|
Elektrisk netværk
|
Systemjording
|
TN-S
TT
|
Produktinformationer
Overspændingsaflederklasse
|
Type 2
|
Overspændingsafleder teknologi
|
MOV + GDT
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230/400 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
|
[I] nominel afledningsstrøm
|
Fælles mode: 20 kA (L/PE)
Fælles mode: 20 kA (N/PE)
Differential tilstand: 20 kA (L/N)
|
[Imax] maksimal afledningsstrøm
|
Fælles mode: 40 kA L/PE
Fælles mode: 40 kA N/PE
Differential tilstand: 40 kA L/N
|
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding
|
Fælles mode: 264 V N/PE
Fælles mode: 350 V L/PE
Differential tilstand: 350 V L/N
|
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau
|
Fælles mode <1,5 kV type 2 L/PE
Fælles mode <1,5 kV type 2 N/PE
Differential tilstand <2,5 kV type 2 L/N
|
Adskillertype
|
Integreret frekvensomformer - Icu 20 kA
|
Signalkredsspænding
|
2 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Montage
|
Clip-on (DIN-skinne)
|
Antal moduler á 9 mm
|
14,7
|
Højde
|
94 mm
|
Bredde
|
131,5 mm
|
Dybde
|
75,9 mm
|
Vægt
|
0,86 kg
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Tilslutningsklemmer
|
Tunnel type klemrække (op) 2,5…35 mm²
Tunnel type klemrække (nederste side) 2,5…25 mm²
|
Tilspændingsmoment
|
2,5 N.m
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Relativ fugtighed
|
5…95 %
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
891,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
11,180 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele og kabler
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|