|
|
|
A9L40100
Overspændingsafleder A9 iPRD 40 1P 350V
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
"Acti 9 iPRD"
|
Produkttype
|
Overspændingsafleder med aftagelig kassette
|
Enheds forkortelse
|
"iPRD40"
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Standarder
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Produktcertificeringer
|
CE
|
Kvalitetsmærker
|
KEMA-KEUR
NF
|
Polbeskrivelse
|
1P
|
Fjernsignallering
|
Uden
|
Overspændingsafledertype
|
Elektrisk netværk
|
Systemjording
|
TN-C
"IT 230"
|
Produktinformationer
Overspændingsaflederklasse
|
Type 2
|
Overspændingsafleder teknologi
|
MOV
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230/400 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
|
[I] nominel afledningsstrøm
|
Fælles mode: 15 kA (L/PE)
Fælles mode: 15 kA (N/PE)
|
[Imax] maksimal afledningsstrøm
|
Fælles mode: 40 kA L/PE
|
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding
|
Fælles mode: 350 V L/PE
Fælles mode: 350 V N/PE
|
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau
|
Fælles mode <1,4 kV type 2 L/PE
|
[Ut] midlertidig overspænding
|
337 V L/N 5 s modstand
1200 V N/PE 200 ms sikker fejltilstand
|
Adskillertype
|
Associated circuit breaker "iC60H" 40 A kurve C - Icu 15 kA
Associated circuit breaker "IC60N" 40 A kurve C - Icu 10 kA
Associated circuit breaker NG125H 40 A kurve C - Icu 36 kA
Associated circuit breaker NG125L 40 A kurve C - Icu 50 kA
Associated circuit breaker NG125N 40 A kurve C - Icu 25 kA
Associated sikring gG 63 A - Icu 15 kA
Associated sikring gG 80 A - Icu 50 kA
|
Montage
|
Clip-on (DIN-skinne)
|
Antal moduler á 9 mm
|
2
|
Højde
|
85 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
69 mm
|
Vægt
|
0,11 kg
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
[Ipe] jordreststrøm
|
0,6 mA
0,003 mA
|
Tilslutningsklemmer
|
Tunnel type klemrække (nederste side) 2,5…35 mm²
Tunnel type klemrække (op) 2,5…35 mm²
|
Tilspændingsmoment
|
2,5 N.m
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Relativ fugtighed
|
5…95 %
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,200 cm
|
Package 1 Length
|
9,200 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
126,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
8,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
28,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,634 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
108
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
15,206 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|