Schneider-Electric
 
A9L40101 Billede - Schneider-electric
A9L40101
Overspændingsafleder A9 iPRD 40r 1P 350V
El-nr. El-nr.: 
3368161866
EAN-nr EAN-nr: 
3606480506321
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Acti 9
Produktnavn "Acti 9 iPRD"
Produkttype Overspændingsafleder med aftagelig kassette
Enhedsforkortelse "iPRD40r"
Enhedsapplikation Distribution
Standarder EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Produktcertificeringer CE
Kvalitetsmærker NF
KEMA-KEUR
Beskrivelse af poler 1P
Fjernsignallering Med
Signalkontaktsammensætning 1 SD (1 C/O)
Overspændingsafledertype Elektrisk netværk
Jordingssystem TN-C
IT 230
Produktinformationer
Overspændingsaflederklasse Type 2
Overspændingsafleder teknologi MOV
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
[I] nominel afledningsstrøm Fælles mode: 15 kA (L/PE)
Fælles mode: 15 kA (N/PE)
[Imax] maksimal afledningsstrøm Fælles mode: 40 kA L/PE
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding Fælles mode: 350 V L/PE
Fælles mode: 350 V N/PE
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau Fælles mode <1,4 kV type 2 L/PE
[Ut] midlertidig overspænding 337 V L/N 5 s modstand
1200 V N/PE 200 ms sikker fejltilstand
Adskillertype Associated circuit breaker "iC60H" 40 A kurve C - Icu 15 kA
Associated circuit breaker "IC60N" 40 A kurve C - Icu 10 kA
Associated circuit breaker NG125H 40 A kurve C - Icu 36 kA
Associated circuit breaker NG125L 40 A kurve C - Icu 50 kA
Associated circuit breaker NG125N 40 A kurve C - Icu 25 kA
Associated sikring gG 63 A - Icu 15 kA
Associated sikring gG 80 A - Icu 50 kA
Signalkredsspænding 0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
Montage Clip-on (DIN-skinne)
Antal moduler á 9 mm 2
Højde 85 mm
Bredde 18 mm
Dybde 69 mm
Vægt 0,112 kg
Farve Hvid (RAL 9003)
[Ipe] jordreststrøm 0,6 mA
0,003 mA
Tilslutningsklemmer Tunnel type klemrække (nederste side) 2,5…35 mm²
Tunnel type klemrække (op) 2,5…35 mm²
Tilspændingsmoment 2,5 N.m
Miljø
IP kapslingsklasse IK03 conforming to IEC 62262
Relativ fugtighed 5…95 %
Driftshøjde 2000 m
Omgivelsestemperatur under drift -25…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,2 cm
Pakke 1 Længde 7,4 cm
Package 1 Length 9,3 cm
Pakke 1 Vægt 130,0 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 12
Pakke 2 Højde 8 cm
Pakke 2 Bredde 10 cm
Pakke 2 Længde 28 cm
Pakke 2 Vægt 1,629 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 108
Pakke 3 Højde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Længde 40 cm
Pakke 3 Vægt 15,21 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
Garanti
Garanti 18 months