|
|
|
A9L40182
Overspændingsafleder A9 iPRD C40 460/1000V
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Kassette
|
Enheds forkortelse
|
C40-1000 PV
|
Overspændingsafledertype
|
Elektrisk netværk
|
Produktinformationer
Overspændingsaflederklasse
|
Type 2
|
Overspændingsafleder teknologi
|
MOV
|
Anvendes til
|
Surge protection device "iPRD PV-DC" 2P
|
Nominel afledestrøm
|
15 kA
|
Maximum afladestrøm
|
40 kA
|
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding
|
1000 V DC
|
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau
|
<2 kV type 2
|
[Uoc] tomgangsspænding
|
833 V
|
Lokal indikering
|
Flag (Hvid/rød)
|
Montagemåde
|
Plug-in
|
Montage tilbehør
|
Ind i SPD modul
|
Antal moduler á 9 mm
|
2
|
Højde
|
57 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
56 mm
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Materiale
|
PBT (polybutylene terephthalate)
|
Reaktionstid
|
< 25 ns
|
Miljø
Standarder
|
EN 61643-11
IEC 61643-11: 2011
|
Kvalitetsmærker
|
CE
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 fronten:
|
Relativ fugtighed
|
5…90 %
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,400 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,300 cm
|
Package 1 Length
|
9,300 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
81,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
8,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
28,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,039 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
108
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
9,893 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|