|
|
|
A9L40271
Overspændingsafleder Acti9 iPRD 40r 2P 800V
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Acti9
|
Produktnavn
|
"Acti 9 iPRD PV-DC"
|
Enheds forkortelse
|
"iPRD PV-DC"
|
Produkttype
|
Overspændingsafleder med aftagelig kassette
|
Polbeskrivelse
|
2P
|
Udgangstype
|
Contact (volt-free)
|
Signalkontaktsammensætning
|
1 SD (1 C/O)
|
Overspændingsafledertype
|
Elektrisk netværk
|
Uoc stc: Maximum open circuit voltage of PV generator in standard test condition
|
666 V
|
Produktinformationer
Overspændingsaflederklasse
|
Type 2
|
Overspændingsafleder teknologi
|
MOV
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
800 V +/- 10 % DC
|
[I] nominel afledningsstrøm
|
15 kA
|
[Imax] maksimal afledningsstrøm
|
40 kA
|
[Ucpv] maksimal kontinuerlig driftsspænding
|
Differential tilstand: 800 V L+/L-
Fælles mode: 800 V L+/PE
Fælles mode: 800 V L-/PE
|
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau
|
Differential tilstand <3 kV type 2 L+/L-
Fælles mode <3 kV type 2 L+/PE
Fælles mode <3 kV type 2 L-/PE
|
Adskillertype
|
Integreret afbryder
|
Lokal indikering
|
Hvid/rød flag
|
Signalkredsspænding
|
AC: 250 V 50/60 Hz
|
Signaludgangsstrøm
|
0.25 A
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
6
|
Højde
|
85 mm
|
Bredde
|
54 mm
|
Dybde
|
69 mm
|
Vægt
|
400 g
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Reaktionstid
|
<= 25 ns
|
Tilslutningsklemmer
|
Tunnel type klemrække2,5…25 mm² stiv
Tunnel type klemrække2,5…16 mm² Fleksibel
Tunnel type klemrække2,5…16 mm² fleksibel snoet
|
Ledningslængde
|
14 mm
|
Tilspændingsmoment
|
3,5 N.m
|
Miljø
Standarder
|
EN 50539-11:2013
UTE C 61740-51
|
Produktcertificeringer
|
CE
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 på forsiden:
IP20 på terminal:
|
IP kapslingsklasse
|
IK03
|
Relativ fugtighed
|
5…95 %
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,8 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,4 cm
|
Package 1 Length
|
9,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
348,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
8,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,2 cm
|
Pakke 2 Længde
|
27,7 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,446 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
36
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
13,567 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|