Overspændingsaflederklasse
|
Type 2
|
Overspændingsafleder teknologi
|
MOV + GDT
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230/400 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
|
[I] nominel afledningsstrøm
|
Fælles mode: 15 kA (L/PE)
Fælles mode: 15 kA (N/PE)
Differential tilstand: 15 kA (L/N)
|
[Imax] maksimal afledningsstrøm
|
Fælles mode: 40 kA L/PE
Fælles mode: 40 kA N/PE
Differential tilstand: 40 kA L/N
|
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding
|
Fælles mode: 260 V N/PE
Fælles mode: 350 V L/PE
Differential tilstand: 350 V L/N
|
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau
|
Fælles mode <1,4 kV type 2 N/PE
Differential tilstand <1,4 kV type 2 L/N
|
[Ut] midlertidig overspænding
|
337 V L/N 5 s modstand
1200 V N/PE 200 ms sikker fejltilstand
442 V L/PE 5 s modstand
1453 V L/PE 200 ms sikker fejltilstand
|
Adskillertype
|
Associated circuit breaker "iC60H" 40 A kurve C - Icu 15 kA
Associated circuit breaker "IC60N" 40 A kurve C - Icu 10 kA
Associated circuit breaker NG125H 40 A kurve C - Icu 36 kA
Associated circuit breaker NG125L 40 A kurve C - Icu 50 kA
Associated circuit breaker NG125N 40 A kurve C - Icu 25 kA
Associated sikring gG 63 A - Icu 15 kA
Associated sikring gG 80 A - Icu 50 kA
|
Montage
|
Clip-on (DIN-skinne)
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Højde
|
85 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
69 mm
|
Vægt
|
0,211 kg
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
[Ipe] jordreststrøm
|
0,6 mA
0,003 mA
|
Tilslutningsklemmer
|
Tunnel type klemrække (nederste side) 2,5…35 mm²
Tunnel type klemrække (op) 2,5…35 mm²
|
Tilspændingsmoment
|
2,5 N.m
|