|
|
|
A9L65102
Overspændingsafleder A9 iPRD C65 350V
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Kassette
|
Enheds forkortelse
|
IHP
|
Overspændingsafledertype
|
Elektrisk netværk
|
Produktinformationer
Overspændingsaflederklasse
|
Type 2
|
Overspændingsafleder teknologi
|
MOV
|
Anvendes til
|
Surge protection device "iPRD65r" 1P
Surge protection device "iPRD65r" 2P
Surge protection device "iPRD65r" 3P
Surge protection device "iPRD65r" 4P
|
Systemjording
|
TN
TT
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230 V AC 50 Hz
|
Nominel afledestrøm
|
20 kA
|
Maximum afladestrøm
|
65 kA
|
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding
|
350 V
|
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau
|
<1,5 kV type 2
|
Lokal indikering
|
Flag (Hvid/rød)
|
Montagemåde
|
Plug-in
|
Montage tilbehør
|
Ind i SPD modul
|
Antal moduler á 9 mm
|
2
|
Højde
|
57 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
56 mm
|
Vægt
|
0,075 kg
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Materiale
|
PBT (polybutylene terephthalate)
|
Reaktionstid
|
< 25 ns
|
Miljø
Standarder
|
EN 61643-11
IEC 61643-11: 2011
|
Kvalitetsmærker
|
CE
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 fronten:
|
Relativ fugtighed
|
5…90 %
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
9 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
100 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
8 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10 cm
|
Pakke 2 Længde
|
28,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,293 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
108
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
12,35 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|