|
|
|
A9MEM2455
1 faset energi måler iEM2435 - 230V - 100A med Modbus kommunikation
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Acti 9
|
Family
|
Acti 9 iERL
|
Enheds forkortelse
|
iEM2455
|
Produkttype
|
Energy meter
|
Produktinformationer
Polbeskrivelse
|
1P +N
|
Måletype
|
Aktiv og reaktiv energi
Aktiv og reaktiv strøm
Tydelig effekt
Effekt faktor
Strøm
Voltage
Frekvens
|
Metering type
|
Active and reactive energy
|
Enhedens anvendelse
|
Faktura opdeling
Flere tariffer
|
Nøjagtighedklasse
|
Klasse 1 aktiv energi i henhold til "IEC 62053-21"
Klasse 2 reaktiv energi i henhold til "IEC 62053-23"
Klasse B aktiv energi i henhold til EN 50470-3
|
Input type
|
Direkte input
|
Rated current
|
100 A
|
Mærkespænding
|
230 V - 15...10 %
|
Netværksfrekvens
|
50 Hz
60 Hz
|
Teknologitype
|
Elektronisk
|
Skærmtype
|
LCD skærm
|
Sampling rate
|
32 samples/cycle
|
Strømmåling
|
5…100 A
|
Antal cifre på skærm
|
7
|
Maksimum værdi målt
|
99999.99 kWh
999999.9 kWh
|
Tariff counter
|
Tarif (2)
|
Protokol for kommunikationsport
|
Modbus RTU ved 1200...38400 bauds lige/ulige eller ingen
|
Kommunikationsport support
|
Skrueterminaler: RS485
|
Lokal indikering
|
Rød LED: måler og aktivitet 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 2000 or 10000 p/kWh
|
Digital inputs
|
0
|
Udgangsspænding
|
5...27 V DC@100 mA
|
Impulsvarighed
|
5...32 ms
|
Supply voltage
|
"195...253 V" AC 50 Hz
|
Effektforbrug i VA
|
1 VA ved 240 V AC
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Tilslutningsklemmer
|
Effekt kredsløb: skrueklemmer (bund) 1 2,5…35 mm² kabel(er)
Kommunikation: skrueklemmer (top) 1 2,5 mm² kabel(er)
|
Standarder
|
IEC 62052-11
"IEC 62053-21"
IEC 61010-1
|
Productcertificeringer
|
MID i henhold til EN 50470-1
MID i henhold til EN 50470-3
CE
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP51 front panel: conforming to IEC 60529
IP20 kasse:
|
Forureningsgrad
|
2
|
Temperatur ved drift
|
-25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-30…70 °C
|
Driftshøjde
|
< 2000 m
|
Relativ fugtighed
|
0…95 %
|
Farve
|
Hvid
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Bredde
|
35,8 mm
|
Højde
|
96,7 mm
|
Dybde
|
63 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,600 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
190,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
7,700 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
11,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
22,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
998,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
30
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
7,054 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|