Schneider-Electric
 
A9MEM3110 Billede - Schneider-electric
A9MEM3110
Acti9 3 faset Kilowatt-time måler til montering på DIN skinne.med tæller og pulsudgang - MID certificeret.
El-nr.: 
3398991420
EAN-nr: 
3606480481499
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Acti 9
Range of product Acti 9 iPB
Enheds forkortelse IEM3110
Produkttype Energy meter
Produktinformationer
Polbeskrivelse 3P
1P +N
3P + N
Måletype Active energy
Enhedens anvendelse Delmåler
Faktura opdeling
Nøjagtighedklasse Class 1 active energy conforming to IEC 62053-21
Klasse 1 aktiv energi i henhold til IEC 61557-12
Klasse B aktiv energi i henhold til EN 50470-3
Input type Direkte input
[In] mærkestrøm 63 A
Mærkespænding 100…277 V
173…480 V
Netværksfrekvens 60 Hz
50 Hz
Teknologitype Elektronisk
Skærmtype LCD skærm
Sampling rate 32 samples/cycle
Strømmåling 0…63 A
Maksimum værdi målt 99999999.9 kWh
Protokol for kommunikationsport -
Kommunikationsport support -
Lokal indikering Grøn indikator lys: strøm til
Gul blinkende LED: nøjagtighedscheck
Antal indgange 0
Antal udgange 1 pulse
Montagemåde Clip-on
Montage tilbehør DIN-skinne
Tilslutningsklemmer Skrueterminaler 16 mm² kabel(er)
Overspændingskategori III
Standarder IEC 62053-21
IEC 61036
IEC 62053-23
UL 61010-1
IEC 61557-12
IEC 61010
Productcertificeringer CE i henhold til IEC 61010 (sikkerhed)
CE i henhold til EN 61557-12 (Strømmonitor)
CE i henhold til IEC 61326-1 (EMC)
CULus i henhold til UL 61010 (sikkerhed)
CULus i henhold til ANSI C12.20 (sub-meter)
EAC (sub-meter)
RCM i henhold til NMI M 6-1 (sub-meter)
UL
MID i henhold til EN 50470-3 (sub-meter)
MID i henhold til EN 62052 (sub-meter)
miljø
IP kapslingsklasse Front panel: IP40 i henhold til IEC 60529
Krop: IP20 i henhold til IEC 60529
Forureningsgrad 2
Relativ fugtighed 5…95 % at 50 °C
Temperatur ved drift -25…55 °C - MID
-25…60 °C - NMI
-25…60 °C - IEC
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Driftshøjde < 2000 m
Farve Hvid
Antal moduler á 9 mm 10
Bredde 90 mm
Højde 95 mm
Dybde 69 mm
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 435 g
Forpakning 1 højde 8 cm
Forpakning 1 bredde 9,5 cm
Forpakning 1 længde 10,5 cm
Enhedstype forpakning 2 S03
Antal enheder forpakning 2 30
Forpakning 2 vægt 13526 g
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Contractual warranty
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode På lager