Polbeskrivelse
|
3P
1P +N
3P + N
|
Måletype
|
Aktiv og reaktiv energi
Aktiv og reaktiv strøm
Strøm
Voltage
|
Metering type
|
Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
|
Enhedens anvendelse
|
Faktura opdeling
Flere tariffer
Delmåler
|
Nøjagtighedklasse
|
Klasse 0,5S aktiv energi i henhold til "IEC 62053-22"
Klasse 0,5S aktiv energi i henhold til ANSI C12.20
|
Input type
|
Split core current transducer 0.333 V or 1 V
|
Mærkespænding
|
100…277 V +/- 20%
173…480 V +/- 20%
|
Netværksfrekvens
|
60 Hz
50 Hz
|
Teknologitype
|
Elektronisk
|
Skærmtype
|
LCD skærm
|
Sampling rate
|
32 samples/cycle
|
Strømmåling
|
1…32767000 mA
|
Maksimum værdi målt
|
99999999.9 kWh
99999999 MWh
|
Tariff input
|
Tarif (4)
|
Protokol for kommunikationsport
|
BACnet ved 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 76.8 kbauds
|
Kommunikationsport support
|
Skrue terminal blok: RS485
|
Lokal indikering
|
Grøn indikator lys: strøm til
Gul blinkende LED: nøjagtighedscheck
Alarm: overbelastning
|
Antal indgange
|
1 digital 0...5 V/11...40 V 24 V DC
|
Antal udgange
|
1 digital (static)
|
Udgangsspænding
|
"5...40 V" DC@50 mA
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Tilslutningsklemmer
|
Kredsløb: Skrueterminaler 6 mm² kabel(er)
Spænding strømkreds: Skrueterminaler 2,5 mm² kabel(er)
Input/output strømkreds: Skrueterminaler 1,5 mm² kabel(er)
Kommunikation: Skrueterminaler 2,5 mm² kabel(er)
|
Tilspændingsmoment
|
Input/output strømkreds: 0,5 N.m Philips skruetrækker
Spænding strømkreds: 0,5 N.m Philips skruetrækker
Kredsløb: 0,8 N.m Pozidriv skruetrækker
Kommunikation: 0,5 N.m Philips skruetrækker
|
Ledningslængde
|
Input/output strømkreds: 6 mm
Spænding strømkreds: 8 mm
Kredsløb: 8 mm
Kommunikation: 7 mm
|
Standarder
|
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
|
Productcertificeringer
|
CE i henhold til IEC 61010-1 (sikkerhed)
CE i henhold til EN 61557-12 (Strømmonitor)
CE i henhold til EN/IEC 61326-1 (EMC)
"UKCA" i henhold til BS EN 61010-1 (sikkerhed)
"UKCA" i henhold til BS EN 61557-12 (Strømmonitor)
"UKCA" i henhold til BS EN 61326-1 (EMC)
CULus i henhold til UL 61010-1 (sikkerhed)
CULus i henhold til EN 61010-1 (sikkerhed)
KZ
RCM
|