|
|
|
A9N19634
Kombiafb. DPNN 16A C 30mA Asi
|
|
|
Egenskaber
Til beskyttelse af
|
Distribution
|
Sortiment
|
Acti 9
|
Produkttype
|
Fejlstrømsrelæ
|
Produktnavn
|
DPN Vigi
|
Enheds forkortelse
|
DPN N Vigi
|
Polbeskrivelse
|
1P +N
|
Neutral position
|
Venstre
|
Antal beskyttede poler
|
1
|
[In] mærkestrøm
|
16 A ved 30 °C
|
Netværkstype
|
AC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
C
|
Lægstrømsfølsomhed
|
30 mA
|
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse
|
Øjeblikkelig
|
Type
|
Type A-SI
|
Brydeevne
|
6000 A Icn ved 230 V AC i henhold til EN 61009
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A
|
Produktinformationer
Placering af enheden i systemet
|
Udegående
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230 V AC
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
5...10 x In
|
Fejlstrømafbryder udkoblingsteknologi
|
Spændingsafhængig
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
6000 A ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 61009
|
Begrænsningsklasse
|
3 i henhold til EN 61009
|
[Ui] Isolationsspænding
|
400 V AC i henhold til EN 61009
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV i henhold til EN 61009
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokationsindikator
|
ON/OFF indikation
|
Montage tilbehør
|
35 mm DIN skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Højde
|
81 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
77,5 mm
|
Vægt
|
125 g
|
Indbygningsdybde
|
44 mm
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
20000 kredsløb i henhold til IEC 61009
|
Tilslutningsklemmer
|
Type klemrækker (top eller bund) 1…10 mm² fleksibel med tyllerør
Type klemrækker (top eller bund) 1…16 mm² stiv
|
Ledningslængde
|
15 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
2 N.m top eller bund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Integreret
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til EN 61009
|
Overspændingskategori
|
IV
|
Tropetilpasning
|
2 i henhold til IEC 60068-1
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-30…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
209,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
9,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
25,500 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,317 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
54
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
12,250 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|