|
|
|
A9N26917
Multi9 Alarm kontakt SD 1OC 2mA til 100mA skrueklemme bund, 24...415 VAC og 24...130 VDC
|
|
|
Egenskaber
Range of product
|
Acti 9
|
Produkttype
|
Fejlkontakt
|
Enheds forkortelse
|
SD
|
Signalkontaktsammensætning
|
1 C/O
|
[In] mærkestrøm
|
2…100 mA ved 24...240 V, AC 50/60 Hz
2…100 mA ved 24 V, DC
2…100 mA ved 48 V, DC
2…100 mA ved 60 V, DC
2…100 mA ved 130 V, DC
2…100 mA ved 220 V, DC
|
Antal moduler á 9 mm
|
1
|
Produktinformationer
Driftsforløb
|
Daisy chain up to 100 devices
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV
|
Lokationsindikator
|
Mekanisk indikator
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montagested
|
Left side of circuit-breaker
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Sløjfeskinne/distributionsblok
|
Top: Ja
|
Højde
|
85,3 mm
|
Bredde
|
9 mm
|
Dybde
|
68 mm
|
Vægt
|
30 g
|
Farve
|
Hvid
|
Tilslutningsklemmer
|
Fjeder klemmer (bund) 1 kabel(er) 0,5…2,5 mm² - stiv
Fjeder klemmer (bund) 2 kabel(er) 1,5 mm² - Fleksibel
Fjeder klemmer (bund) 2 kabel(er) 1,5 mm² - fleksibel med tyllerør
|
Ledningslængde
|
9 mm
|
Tilspændingsmoment
|
1 N.m bund
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
"GB/T 14048.5"
GB/T 14048.17
|
Produktcertificeringer
|
CE
"UKCA"
|
Kvalitetsmærker
|
EAC
CCC
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
3
|
Tropetilpasning
|
2
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
1,800 cm
|
Package 1 Length
|
7,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
38,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
23,400 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
8,700 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
522,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
120
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
6,000 kg
|
Bæredygtighed
|
|