Sortiment
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Produkttype
|
Arc Fault Detection RCBO
|
Produktspecifik applikation
|
Arc fault detection
|
Standarder
|
"EN/IEC 62606"
EN/IEC 61009-1
"EN/IEC 60947-2"
EN/IEC 61009-2-1
|
Enheds forkortelse
|
iCV40 ARC
|
Polbeskrivelse
|
1P +N
|
Antal beskyttede poler
|
1
|
Kurvekode
|
C
|
Brydeevne
|
6000 A Icn ved 230 V AC 50 Hz i henhold til "IEC 61009-2-1"
10 kA Icu ved 230 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Nominel brudbelastning
|
Idm 3000 A ved 230 V AC 50 Hz i henhold til "IEC 61009-2-1"
|
Neutral position
|
Venstre
|
Netværkstype
|
AC
|
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse
|
Øjeblikkelig
|
Følsomhedsklasse
|
Type A-SI
|
Opsamling af eelektriské data
|
Date and time
Serviceindikator
|
Kompatibilitet
|
EcoStruxure Panel Server Advanced
EcoStruxure Panel Server Entry
EcoStruxure Panel Server Advanced
|
IP kapslingsklasse
|
Overspænding
Earth leakage
Overload
|
Måletype
|
Voltage
Aktiv effekt
Strøm
Effekt faktor
|
Nøjagtighed
|
Voltage: +/- 2 %
Strøm: +/- 2 %
Effekt: +/- 5 %
|
Egnet for adskillelse
|
Ja
|
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi
|
Spændingsafhængig
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Integreret
|
[In] mærkestrøm
|
10 A
|
Netværksfrekvens
|
50 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230 V AC 50 Hz
|
Placering af enheden i systemet
|
Udegående
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
5...10 x In
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
6000 A AC 50 Hz i henhold til "IEC 61009-2-1"
7,5 kA AC 50 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Begrænsningsklasse
|
3
|
[Ui] Isolationsspænding
|
250 V AC 50 Hz Imellem fase og neutral
|
Grænse for udløsespænding
|
"275 V" for +/- 5 V
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokationsindikator
|
ON, OFF, fejludløser
LED arc fault diagnostic
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
20000 kredsløb 230 V AC 50 Hz
|
Overspændingskategori
|
III
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
Hængelåseanordning
|
Kabelindføring
|
Top and bottom
|
Tilslutningsklemmer
|
Tunnel type klemrække1…16 mm² stiv
Tunnel type klemrække1…10 mm² Fleksibel
|
Ledningslængde
|
14 mm
|
Tilspændingsmoment
|
2 N.m
|
Sløjfeskinne/distributionsblok
|
Ja
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Højde
|
91 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
73 mm
|
Vægt
|
220 g
|