|
|
|
A9TSB3625
Gnistdetektor/lysbuevagt Switch+AFD 1PN 25A
|
|
|
Egenskaber
Range of product
|
Acti9
|
Produkttype
|
Arc fault detection switch
|
Produktspecifik applikation
|
Arc fault detection
|
Produktnavn
|
"Acti 9 iARC"
|
Enheds forkortelse
|
"iARC"
|
Polbeskrivelse
|
1P +N
|
Neutral position
|
Venstre
|
Netværkstype
|
AC
|
Nominel brudbelastning
|
Im = 500 A
IM1 = 500 A
|
Betinget mærkekortslutningstrøm
|
Inc 10000 A
Icn1 10000 A
|
Produktinformationer
Placering af enheden i systemet
|
Udegående
|
[In] mærkestrøm
|
25 A
|
Netværksfrekvens
|
50 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230 V AC 50 Hz i henhold til "IEC 62606"
|
[Ui] Isolationsspænding
|
250 V
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV i henhold til "IEC 62606"
|
Grænse for udløsespænding
|
"275 V" for +/- 5 V
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokationsindikator
|
ON, OFF, fejludløser
LED arc fault diagnostic
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb 230 V AC 50 Hz i henhold til "IEC 62606"
|
Tilslutningsklemmer
|
Tunnel type klemrække1…16 mm² stiv
Tunnel type klemrække1…10 mm² Fleksibel
|
Kabelindføring
|
Top and bottom
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
Hængelåseanordning
|
Ledningslængde
|
14 mm
|
Tilspændingsmoment
|
2 N.m
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Højde
|
91 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
73 mm
|
Vægt
|
210 g
|
Miljø
Forureningsgrad
|
2 i henhold til "IEC 62606"
|
Overspændingskategori
|
III
|
Tropetilpasning
|
Severity B i henhold til IEC 60068-2-30 til "28 d"
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…40 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Standarder
|
"IEC 62606"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
11,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
234,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
24
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,905 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|