|
|
|
A9TYBE625
Gnistdetektor/lysbuevagt odd on RCD+AFD 1PN 25A 30mA A-Si iC40N VigiARC
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Acti 9
|
Produkttype
|
Arc fault detection with residual current protection add-on block
|
Produktnavn
|
Acti9 VigiARC iC40
|
Enheds forkortelse
|
VigiARC iC40
|
Polbeskrivelse
|
1P +N
|
Neutral position
|
Venstre
|
[In] mærkestrøm
|
25 A
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230 V AC
|
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi
|
Spændingsafhængig
|
Lægstrømsfølsomhed
|
30 mA
|
Følsomhedsklasse
|
Type A-SI
|
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse
|
Øjeblikkelig
|
Opsamling af eelektriské data
|
Date and time
Serviceindikator
|
Kompatibilitet
|
EcoStruxure Panel Server Advanced
EcoStruxure Panel Server Entry
EcoStruxure Panel Server Advanced
|
IP kapslingsklasse
|
Overspænding
Earth leakage
Overload
|
Måletype
|
Voltage
Aktiv effekt
Strøm
Effekt faktor
|
Nøjagtighed
|
Voltage: +/- 2 %
Strøm: +/- 2 %
Effekt: +/- 5 %
|
Antal moduler á 9 mm
|
2
|
Produktinformationer
Placering af enheden i systemet
|
Udegående
|
[Ui] Isolationsspænding
|
250 V AC
|
Grænse for udløsespænding
|
"275 V" for +/- 5 V
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV
|
Lokationsindikator
|
ON, OFF, fejludløser
LED arc fault diagnostic
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb > 25 A
20000 kredsløb <= 25 A
|
Tilslutningsklemmer
|
Type klemrækker1…10 mm² Fleksibel
Type klemrækker1…16 mm² stiv
|
Ledningslængde
|
14 mm
|
Tilspændingsmoment
|
2 N.m
|
Højde
|
91 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
73 mm
|
Vægt
|
100 g
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
2
|
Tropetilpasning
|
Severity B i henhold til IEC 60068-2-30 til "28 d"
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…40 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Standarder
|
"EN/IEC 62606"
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
Kvalitetsmærker
|
IMQ
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
11,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
124,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
24
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,220 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
384
|
Pakke 3 Højde
|
45,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
63,520 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|