[Us] forsyningsspænding
|
230 V AC (+/- 20%)
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Effektforbrug i VA
|
2 VA
|
Analoge udgange
|
1
|
Indgangstype
|
Dry contact 230 V AC 2 mA
|
Spændingstilstand 1 garanteret
|
>= 164 V til digital input
|
Spændingstilstand 0 garanteret
|
<= 40 V til digital input
|
Current state 1 guaranteed
|
>= 2 mA (digital input)
|
Current state 0 guaranteed
|
<= 0.5 mA (digital input)
|
Analoge udgange
|
1
|
Udgangstype
|
Tør kontakt 230 V "0.01...2 A" AC
|
Digital udgangstype
|
Konfigurerbar relæ logic
|
Output funktion
|
NO/N-programmerbar
|
Mekanisk holdbarhed
|
100000 kredsløb til udgang
|
Total power losses
|
2 W
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Lokal indikering
|
Grøn, orange og rød LED til produktstatus
|
Impulsvarighed
|
"300 ms" som standard "- 0 ms, + 300 ms"
|
Effektivitet
|
100 milisekund minimum - tolerance: "- 0 ms, + 300 ms"
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Antal moduler á 9 mm
|
2
|
Højde
|
85 mm
|
Materiale
|
PA6 GF30
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
62 mm
|
Vægt
|
80 g
|
Tilslutningsklemmer
|
Type klemrækker (top) - 1 kabel(er) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 16) - stiv
Type klemrækker (top) - 1 kabel(er) 0,5…10 mm² ("AWG 21...AWG 8") - Fleksibel
Type klemrækker (bund) - 1 kabel(er) 1…6 mm² (AWG 18...AWG 10) - stiv
Type klemrækker (bund) - 1 kabel(er) 0,5…4 mm² ("AWG 21...AWG 12") - Fleksibel
Type klemrækker (bund) - 1 kabel(er) 0,5…4 mm² ("AWG 21...AWG 12") - fleksibel med tyllerør
Type klemrækker (bund) - 2 kabel(er) 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - stiv
Type klemrækker (bund) - 2 kabel(er) 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - Fleksibel
|
Ledningslængde
|
14 mm til top forbindelse
9 mm til bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
Strømforsyning: 2 N.m top
Digital input/output: 1 N.m bund
|
Standarder
|
"EN/IEC 61010-1"
ETSI EN 300 328
"EN/IEC 62479"
ETSI EN 301 489-17
ETSI EN 301 489-1
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61326-1
|