|
|
|
A9XMWRD
Acti9 PowerTag Link Display, sort og hvid, til DIN-skinne eller tavlefront
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Acti9
|
Produkttype
|
Display
|
Enhedens anvendelse
|
Human-maskine dialogue applikation
|
Serien passer med
|
Acti9 ("Acti9 PowerTag Link") smart kommunikationsmodul
|
Skærmtype
|
LCD
|
Produktinformationer
Skærmfarve
|
Farve
|
Displayopløsning
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Dislplaystørrelse
|
2 inch
|
Vist information
|
Current
Strøm
Aktiv strøm
Effektfaktor
Energi consumption
Alarmer
|
Betjening
|
4 trykknap
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
"110...277 V" AC
24 V DC
|
Strømforbrug
|
2,7 W
|
Forbindelsestype
|
Terminalblok
|
Medfølgende udstyr
|
Strøm forsyning
|
Montagemåde
|
Skinne
Flush monteret
|
Montagevejledning
|
DIN-skinne
Rammework
|
Bredde
|
72 mm
|
Højde
|
95 mm
|
Indbygningsdybde
|
49,5 mm
|
Fremspringende dybde
|
18,5 mm
|
Vægt
|
137 g
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP41 i henhold til IEC 60529 (på plan montering)
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % ved 45 °C
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Standarder
|
"EN 61326"
EN 300-328
"EN 301-489-1"
EN 301-489-17
|
Produktcertificeringer
|
CE
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
11,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
224,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
27
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,445 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
216
|
Pakke 3 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
59,560 kg
|
Bæredygtighed
|
|